Termékek közzététele
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick

    Superenva 7 brick

    Carrobrick ceramic used for building partitions, air chambers, plastering pillars, etc.

    Specifikáció
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSUPERENVA_7
    • TermékcsaládBuilding materials
    • TermékcsoportBricks
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-02-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
    • UNSPSC névCeramic bricks
    • UNSPSC kód30131602
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 leírásClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBrick Masonry
    • OmniClass szám23-13 21 19 11
    • OmniClass névCommon Bricks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION