Termékek közzététele
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6

    Hollow brick SUPERMAHON 6

    Masonry consisting of 6 cm thick, small format single hollow clay brick, joined with M-5 cement mortar. Used in single skin vertical internal partition wall of small format, lining of pillars, back of façades, etc…
    Specifikáció
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERMAHON 6. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 715kg/m3. Minimum mass 3.900 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 60 x 200. 10 units m2.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSUPERMAHON_6
    • TermékcsaládBuilding materials
    • TermékcsoportBricks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névCeramic bricks
    • UNSPSC kód30131602
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 leírásClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBrick Masonry
    • OmniClass szám23-13 21 19 11
    • OmniClass névCommon Bricks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION