Termékek közzététele
Single Hollow Clay Brick 25 cm
Archivált

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT25
  • TermékcsaládHollow Clay Brick
  • TermékcsoportTraditional
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)240
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagMortar
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.05
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névCeramic bricks
  • UNSPSC kód30131602
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 leírásClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBrick Masonry
  • OmniClass szám23-13 21 19 11
  • OmniClass névCommon Bricks
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION