A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

Egyedi azonosító: A6257
Gyártó: Ceramica Dolomite
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Bath-Shower Mixers
Publikálás dátuma: 2018-12-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


Elsődleges anyag: Brass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 1.79

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdők
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Leírás: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Leírás: Bath manual water supply sets
NBS Reference Kód: 35-06-07
NBS Reference Leírás: Bath Water Supply Fittings
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Név Érték
Colour Steel
Depth 63 mm
Height 185 mm
Material Brass
Width 185 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®