A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

ATLANTIS NEW BSN MXR RIM LVR/180 5L/MIN

Egyedi azonosító: B0137
Gyártó: Ceramica Dolomite
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Basin Mixer
Publikálás dátuma: 2018-12-05
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per lavabo a leva lunga

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per lavabo a leva lunga con bocca di erogazione fissa. Aeratore a flusso lamellare M24x1 (antivandalo) con tubi flessibili SPX. La sporgenza della bocca di erogazione è di 108 mm, l’altezza di 49 mm.
Leva da 180 mm. È dotato del sistema di fissaggio Easy Fix, cartuccia sequenziale e limitatore della temperatura.
Senza asta di comando scarico e piletta.


Elsődleges anyag: Brass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 1.76

BIMobject kategória: Sanitary - Basins
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Leírás: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Leírás: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Leírás: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Kód: 35-79-95
NBS Reference Leírás: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Név Érték
Material Brass

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.