A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

GEMMA 2 BID MXR R-MTD CHROME PU/PL SPX

Egyedi azonosító: B0802
Gyártó: Ceramica Dolomite
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Bidet Mixer
Publikálás dátuma: 2018-12-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando bidet

Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, rompigetto orientabile M24x1, asta comando scarico piletta da 1-1/4”. Tubi flessibili. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO e sistema di fissaggio Easy Fix.


Elsődleges anyag: Brass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 1.35

BIMobject kategória: Sanitary - Bidets
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L8212
Uniclass 1.4 Leírás: Fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Leírás: Shower manual water supply sets
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Leírás: Shower Mixers
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bidets

Név Érték
Color Steel
Material Brass

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.