A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

GEMMA 2 BSH MXR EXPSD CHROME

Egyedi azonosító: B0804
Gyártó: Ceramica Dolomite
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Bath-Shower Mixers
Publikálás dátuma: 2018-12-05
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia

Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia con deviatore automatico, bocca di erogazione, cartuccia da 40 mm con sistema EKO, rompigetto M24x1, attacchi da 1/2” e raccordi ad S regolabili, doccetta a 1 funzione, flessibile a doppia aggraffatura da 1500 mm e supporto a muro.


Elsődleges anyag: Brass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 1.54

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdők
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Leírás: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Leírás: Bath manual water supply sets
NBS Reference Kód: 35-06-07
NBS Reference Leírás: Bath Water Supply Fittings
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Név Érték
Colour Steel
Material Brass
Weight 3.4 lb

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®