Egyedi azonosító: | B5113 |
---|---|
Gyártó: | Ceramica Dolomite |
Termék család: | Sanitary |
Termék csoport: | Basin Mixer |
Publikálás dátuma: | 2018-12-07 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.idealstandard.it |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.idealstandard.it |
COBie Product Data Sheet: | |
Termék tanúsítvány: | http://www.idealstandard.it |
Technikai leírás: | http://www.idealstandard.it |
Útmutató videó: | |
EAN kód: | 3800861056096 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/ceramicadolomite/product/b5113
Elsődleges anyag: | Brass |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | |
Gyártás helye: | |
Nettó tömeg (Kg): | 1.55 |
BIMobject kategória: | Sanitary - Basins |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Kód: | L7212 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Washbasins |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-79-95 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Wash Basin And Trough Water Supply Fittings |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_96 |
Uniclass 2015 Leírás: | Washbasin manual water supply sets |
NBS Reference Kód: | 35-79-95 |
NBS Reference Leírás: | Wash Basin And Trough Water Supply Fittings |
OmniClass szám: | 23-31 11 00 |
OmniClass cím: | Faucets |
Név | Érték |
---|---|
Material | Brass |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.