A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

BASE BID MXR RMTD CHR PU/MTL

Egyedi azonosító: B5115
Gyártó: Ceramica Dolomite
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Basin Mixer
Publikálás dátuma: 2018-12-05
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
Base-Miscelatore monocomando bidet

Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, rompigetto orientabile, Dotato di cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”.
Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


Elsődleges anyag: Brass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 1.46

BIMobject kategória: Sanitary - Basins
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Leírás: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Leírás: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Leírás: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Kód: 35-79-95
NBS Reference Leírás: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Név Érték
Material Brass

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.