A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

Egyedi azonosító: B9362
Gyártó: Ceramica Dolomite
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Shower Head Set
Publikálás dátuma: 2018-12-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


Elsődleges anyag: Brass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 0.81

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Leírás: Shower fittings package
NBS Reference Kód: 35-06-80
NBS Reference Leírás: Shower Fittings Packages
OmniClass szám: 23-31 17 00
OmniClass cím: Showers
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Név Érték
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Brass

BIMobject®