A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

Egyedi azonosító: J0403
Gyártó: Ceramica Dolomite
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Washbasin
Szélesség (mm): 670
Magasság (mm): 800
Mélység (mm): 590
Publikálás dátuma: 2018-12-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 18.59

BIMobject kategória: Sanitary - Washtops
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L72331
Uniclass 1.4 Leírás: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 Leírás: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 Leírás: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference Kód: 35-79-42
NBS Reference Leírás: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 cím: Commercial Sinks
OmniClass szám: 23-31 13 00
OmniClass cím: Sinks
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.