A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

GEMMA 2 CC BOWL HO

Egyedi azonosító: J5227
Gyártó: Ceramica Dolomite
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Toilets
Publikálás dátuma: 2018-12-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
Gemma 2-Vaso monoblocco

Vaso monoblocco scarico a 4,5/3 litri. Da completare con cassetta e sedile con cerniere in metallo o a chiusura rallentata. Fissaggi a pavimento inclusi.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 26.26

BIMobject kategória: Sanitary - Toilets
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Leírás: Wc Pans
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Leírás: Toilets
NBS Reference Kód: 35-93-97
NBS Reference Leírás: Wc Suites
OmniClass szám: 23-31 19 00
OmniClass cím: Toilets
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Név Érték
Color White
Height 780
Material Ceramics
Width 320

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.