Termékek közzététele
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40

    Curved Roof Tile 40

    2.6/5 csillag2.6(8 vélemény)

    The Curved Roof Tile is the most traditional tile in our catalogue. It was introduced in Spain by the Arabs and it is the one that has been installed in Spain for the longest time. It is a roof tile of great versatility in the installation that enjoys an excellent robustness due to the raw material and the pressing technology that we use in its production.

    The large range of colors that we manufacture allows it to be used in all types of old roof restoration and at the same time to be installed on current architecture roofs.

    Specifikáció
    • Length: 454 mm 
      Max Width: 202 mm 
      Min Width: 165 mm
      Weight: 2.40 Kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTC40
    • TermékcsaládCurved
    • TermékcsoportCurved 40
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-01-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)202
    • Mélység (mm)404
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 leírásClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névClay Roof Tiles
    • OmniClass szám23-13 39 17 11
    • OmniClass névClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings