Termékek közzététele
Face Brick M8 Snow White
Cerámicas Mora

Face Brick M8 Snow White

the M8 snow White brick is a white/yellow brick. We apply a white engobe on the surface, the colour of the body and the colour of the engobe is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire M8 snow white brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 8%.
Specifikáció
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8-SNOW
  • TermékcsaládFace Brick
  • TermékcsoportM8
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)48
  • Szélesség (mm)236
  • Mélység (mm)112
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTégla
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névCeramic bricks
  • UNSPSC kód30131602
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 leírásClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBrick Masonry
  • OmniClass szám23-13 21 19 13
  • OmniClass névFace Bricks
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls