Termékek közzététele
Face Brick M8 White
Cerámicas Mora

Face Brick M8 White

The M8 white brick is a white/yellow colour through body brick. Its colour is obtained mixing especial clays fired at high temperature , always guaranteeing less than 8% water absorption
Specifikáció
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8-WHITE
  • TermékcsaládFace Brick
  • TermékcsoportM8
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)48
  • Szélesség (mm)235
  • Mélység (mm)109
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTégla
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névCeramic bricks
  • UNSPSC kód30131602
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 leírásClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBrick Masonry
  • OmniClass szám23-13 21 19 13
  • OmniClass névFace Bricks
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls