Termékek közzététele
Face Brick Venus Brick
Cerámicas Mora

Face Brick Venus Brick

4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
The Venus brick is a red brick, when we are firing this brick we apply reduction techniques in the kiln, obtaining a multicolour brick, its colour range goes from golden colour till pinkie colour. We fire this brick at high temperatures, obtaining an unalterable colour during decades and a water absorption less than 6 %
Specifikáció
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x52.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVENUS-BRICK
  • TermékcsaládFace Brick
  • TermékcsoportGres
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)52
  • Szélesség (mm)240
  • Mélység (mm)115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTégla
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névCeramic bricks
  • UNSPSC kód30131602
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 leírásClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBrick Masonry
  • OmniClass szám23-13 21 19 13
  • OmniClass névFace Bricks
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls