Termékek közzététele
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
    CEWOOD

    CEWOOD Acoustic ceiling panels

    CEWOOD Acoustic panels are widely used in public and residential building interior design, it is eco-friendly and harmless to health. The panels are highly suitable for suspended ceiling constructions. Owing to its natural composition and outstanding properties, they are widely used in premises with increased acoustic load, where sound reverberation (reflection) time and noise absorption are of essence. The panels do not change their properties in premises with an increased level of humidity, they absorb excess humidity and ensure a pleasant microclimate.

    Specifikáció
    • Wood wool width: 0.5,1.0 and 1.5 mm

      Panel thickness: 15, 25, 35 and 50 mm

      Size: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195,595 mm. Other sizes upon request.

      Weight: 7-19,5 kg/m2

      Thermal conductivity: λ = 0.066 W/m·K,

      Fire safety class: B-s1-d0 or A2-s1-d0

      Colours: Natural, white, black, grey or any colour from RAL or NCS charts upon request.

      Sound absorption coef.: 0.3 - 1.0

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAcousticPanels-ceiling
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2026-07-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagCement
    • Gyártás helyeLettország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásMennyezet
    • OmniClass szám23-15 19 23 11 13 15
    • OmniClass névAcoustical Tile Ceilings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika