Termékek közzététele
1551

1551

Model 1551 is a design, luxurious upholstered seat. Ideally suited for modern interiors. You can’t pass indifferently by. The model is available on a variety of chrome base.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1551
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportArmchairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-04-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)990
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBőr
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 leírásEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névUpholstered Seating
  • OmniClass szám23-21 23 13
  • OmniClass névResidential Seating
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

Termék elérhetősége

Európa