Termékek közzététele
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double

    NK2NT-180 Double

    NK2NT-180 Double is a 2-ply fold-up door for bridge crane openings. Due to its rigid 180 mm wide frame construction it is excellent in locations requiring large special doors. NK2 Double craneway door solutions are especially designed to do away with the problems traditionally associated with craneway openings. There is a variety automatic systems for opening and closing available. T-model craneway doors are also available with extra insulation (model NK4NT-180 Warm).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónk2nt180
    • TermékcsaládIndustrial doors, Hangar doors
    • TermékcsoportNK2
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-05-05
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715