Termékek közzététele
Cable Runway Corner Bracket

Cable Runway Corner Bracket

Creates a radius for L, T or X-shaped intersections of Cable Runway formed when two or more pieces of Cable Runway are connected together with the Junction-Splice Kit (P/N 11302 or 16302) or Heavy-Duty Junction-Splice Kit (P/N 11298 or 16298).
  • Single-piece welded assembly fabricated from 3/8" x 1-1/2" x .065" (9.53 mm x 38.1 mm x 1.65 mm) wall rectangular steel tubing
  • Easy installation; brackets/hardware included

CPI Online Catalog

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócpi-cable_runway_corner_bracket
  • TermékcsaládCable Trays and Horizontal Racks
  • TermékcsoportCable Pathway
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-12-18
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásDistribution Element
  • Uniclass 2015 kódEF_70_30
  • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution and transmission
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 névOperation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • OmniClass szám23-35 31 00
  • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution