Termékek közzététele
Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Convenient for mounting large CPUs, power supplies, laser printers or any equipment requiring additional support. 19” version holds equipment up to 17.75”W x 19.8”D (450.9 mm x 503.4 mm). 23” version holds equipment up to 21.75”W x 19.8”D (552.5 mm x 503.4 mm). Made of strong, lightweight aluminum. UL Listed (19” version only). Supports up to 200 lb (90.7 kg).

CPI Online Catalog

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócpi-heavy_duty_shelf_3
  • TermékcsaládComputer Network Equipment
  • TermékcsoportRack Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-09-26
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
  • IFC besorolásElektromos elem
  • UNSPSC névNetwork cable
  • UNSPSC kód26121609
  • Uniclass 2015 kódPr_65_72
  • Uniclass 2015 leírásElectrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
  • OmniClass szám23-35 33 23 13
  • OmniClass névVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution