Termékek közzététele
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets

    Vertical Wall Brackets

    Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.

    Key Features and Benefits

    • Material is 1/4" x 1-1/2" (6.4 mm x 33 mm) steel
    • Gold color over zinc plating or painted
    • Wall mounting hardware not included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócpi-vertical-wall-brackets
    • TermékcsaládComputer Network Equipment
    • TermékcsoportCable Pathway
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névNetwork cable
    • UNSPSC kód26121609
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72
    • Uniclass 2015 leírásElectrical power products and wiring accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution