Termékek közzététele
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, Designed Specifically for Patient Care Applications, 116.596.AB.1T
Chicago Faucets

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, Designed Specifically for Patient Care Applications, 116.596.AB.1T

  • Centers: Single-hole (4" and 8" deck plates available, see Accessories)
  • Faucet Series: HyTronic for Patient Care
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 2.5 GPM (9.5 L/min) vandal resistant laminar inlet
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer included
  • Mount: Deck
  • Power: DC
  • Power Details: 6 volt lithium CRP2 battery included
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 40 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 40 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 10 seconds.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
  • Valve: Internal Antenna Specifications: Peak Gain of the antenna: ─5.47 dBi, Frequency range: 2400-2500 MHz, FCC ID: 2APTX-CFC01
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító116-596-ab-1t--touchless-faucet
  • TermékcsaládTouchless Faucets
  • TermékcsoportHyTronic for Patient Care Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets