Termékek közzététele
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP
Chicago Faucets

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

  • Faucet Series: 150
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 2.5 GPM (9.5 L/min)
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 69" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 36" wall-mounted ADA grab bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító154-acp--tub-and-shower-fitting
  • TermékcsaládTub & Shower Fittings
  • Termékcsoport150 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures