Termékek közzététele
Deck-Mounted Metering Faucet with 8" Centers, 3502-8E2805ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Metering Faucet with 8" Centers, 3502-8E2805ABCP

  • Centers: 8" fixed centers
  • Faucet Series: 3502 8
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer with hot water adjustment limit stop (up to 85% / 95% of available hot water)
  • Mount: Deck
  • Product Category: Metering Faucets
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3502-8e2805abcp--metering-faucet
  • TermékcsaládMetering Faucets
  • Termékcsoport3502-8 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets