Termékek közzététele
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 431-ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 431-ABCP

  • Centers: 8" fixed centers
  • Faucet Series: 431
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Swing spout
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító431-abcp--manual-sink-faucet
  • TermékcsaládManual Sink Faucets
  • Termékcsoport431 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets