Termékek közzététele
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 434
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer, includes temperature limiter
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Spray: 9" center-to-center tubular brass spout with dual-pattern pull-down outlet
  • Valve: User adjustable temperature control mixer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító434-fc1abcp--manual-sink-faucet
  • TermékcsaládManual Sink Faucets
  • Termékcsoport434 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets