Termékek közzététele
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB
Chicago Faucets

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Deck-mounted manual faucet with 8" centers

6" Rigid/swing gooseneck spout (GN6AJKABCP)

Pressure compensating laminar flow non-aerating outlet, 1.5 GPM (E36JKABCP)

4" Wristblade handle (pair) (317-PRJKCP)

Ceramic 1/4-turn operating cartridge, left-hand (377-XKLHJKABNF)

Ceramic 1/4-turn operating cartridge, right-hand (377-XKRHJKABNF)

8" fixed centers

Handles include color-coded index

1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser

Polished chrome

Weight: 5.125 lb

Package Dimensions: 15.88 × 10.25 × 2.62 in

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító786-gn6ae36xk319ab--manual-sink-faucet
  • TermékcsaládManual Sink Faucets
  • Termékcsoport786 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets