Termékek közzététele
Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT
Chicago Faucets

Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

  • Body Outlet: 2.2 GPM (8.3 L/min)
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: AC
  • Product Category: Safety Fittings
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8453-f11j-43abcpt--eyewash-with-faucet
  • TermékcsaládSafety Fittings
  • Termékcsoport8400 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets