Termékek közzététele
Alento Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-B11A-13ABCPT
Chicago Faucets

Alento Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-B11A-13ABCPT

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: Alpina
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: DC
  • Power Details: Powered by 6 'AA' batteries (included)
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 60 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 60 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
  • Valve: Includes built-in ASSE 1070 thermostatic mixing valve concealed within control box
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaeq-b11a-13abcpt--touchless-faucet
  • TermékcsaládTouchless Faucets
  • TermékcsoportAlpina Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Észak-Amerika