Termékek közzététele
Deck-mounted metering faucet with 4" centers 802-V765ABCP
Chicago Faucets

Deck-mounted metering faucet with 4" centers 802-V765ABCP

An MVP® metering faucet prevents faucet run-on and provides improved hygiene, ease of operation, and increased water conservation. Our new 765 handle features metal construction and vandal resistant design for unmatched dependability. The adjustable MVP® cartridge allows you to customize the faucet run time to site conditions. This time-tested, patented design is backed by an industry leading 5-year warranty. The MVP® cartridge, combined with a low-flow outlet, can provide significant water savings.

Specifikáció
    • Pressure compensating Softflo aerator, 2.2 GPM (E12JKABCP)
    • 0.25 gal/cycle (0.95 L/cycle) max.
    • 2" MVP® metering push handle (pair) (765-PRJKCP)
    • MVP® metering cartridge and actuator (667-780KJKABNF)
    • 4" fixed centers
    • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
    • Polished chrome

    Weight: 3.965 lb
    Package Dimensions: 11.88 × 6.56 × 4.12 in

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódeck-mounted-metering-faucet-with-4-centers-802-v765abcp
  • TermékcsaládMetering Faucet
  • Termékcsoport802 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-08-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets