Termékek közzététele
E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation and ASSE 1070 Scald Protection, E80-A11D-47ABCPT
Chicago Faucets

E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation and ASSE 1070 Scald Protection, E80-A11D-47ABCPT

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: ETronic 80
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Includes optional user-adjustable temperature control.
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: Power supply from 120 VAC, 60 Hz to 12 VDC (order separately); 242.340.00.1 bank installation adapter wire required (order separately)
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
  • Valve: Includes built-in ASSE 1070 thermostatic mixing valve (US Patent No. 11,697,929).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóe80-a11d-47abcpt--touchless-faucet
  • TermékcsaládTouchless Faucets
  • TermékcsoportE-Tronic® 80
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets