Termékek közzététele
Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12A-41ABCPT
Chicago Faucets

Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12A-41ABCPT

  • Centers: 4" fixed centers
  • Faucet Series: ELR
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: Power supply from 120 VAC, 60 Hz to 6 VDC (order separately)
  • Product Category: Touchless Faucets, Ligature Resistant Plumbing Products | Behavioral Facility Solutions
  • Spray: 40 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 40 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 10 seconds.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóelr-e12a-41abcpt--touchless-faucet
  • TermékcsaládTouchless Faucets
  • TermékcsoportELR Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets