Termékek közzététele
EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-21ABCP
Chicago Faucets

EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-21ABCP

EQ® Arc compact touchless faucet with advanced electronics

  • EQ® Arc spout, polished chrome (EQArc)
  • Pressure compensating Econo-Flo™ non-aerating spray outlet, 0.5 GPM (243.145.AB.1)
  • SSPS power cell kit for EQ® Series electronic faucets (243.154.00.1)
  • EQ® control box assembly for pre-mixed water (EQ-A-21KJKABNF)
  • Single-hole
  • 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Self Sustaining Power System - water turbine generates the necessary power with flow rates 0.5 GPM (1.9 L/min) or greater to operate the faucet for 10+ years
  • Single supply for tempered water; flexible supply hose included
  • Polished chrome
  • Weight: 4.513 lb
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeq-r11a-21abcp--touchless-faucet
  • TermékcsaládTouchless Faucets
  • TermékcsoportEQ Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets