Termékek közzététele
Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-12-010
Chicago Faucets

Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-12-010

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Flange: Includes shower head arm and wall flange
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 59" stainless steel hose, pause control, and wall hook
  • Trim: Wall-mounted hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósh-pb1-12-010--tub-and-shower-fitting
  • TermékcsaládTub & Shower Fittings
  • TermékcsoportSH Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures