Termékek közzététele
Core Series III - 1.5mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.5mm LED tiles

Specifikáció
  • Pixel pitch: 1.5625mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio :16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócore-series-iii-1_5mm-led-tiles
  • TermékcsaládLED Video Walls
  • TermékcsoportCore Series III
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális- televíziók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 leírásAudio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVisual Display Units
  • OmniClass szám23-37 19 17
  • OmniClass névVideo Walls