Termékek közzététele
RSP - Remote Sensor Panel
Chromalox

RSP - Remote Sensor Panel

The Chromalox RSP - Remote Sensor Panel greatly reduces installation costs as it facilitates the monitoring of 1 - 252 heat trace temperature sensor inputs within a single enclosure. The RSP is a completely integrated package and it works seamlessly with the Chromalox IntelliTrace ITLS/ITAS heat trace control panels in either ordinary or hazardous areas. The RSP communicates with the base panel via a single, twisted-pair wire return or via a wirelessly transmitted signal. Multiple RSP modules may be linked together for added convenience. The RSP comes standard with NEMA 4 Painted Steel, NEMA 4X Fiberglass, or NEMA 4X 304 SS wall mounted enclosure for Ordinary or Hazardous (Class I, Division 2) Areas, DIN rail mounted components, wired communication connection to the ITAS/ITLS Heat Trace Control Panel, Power-On lamp. In addition, enclosure heaters for either ordinary or Class I, Division 2 areas as well as wireless communication between the RSP and base ITAS or ITLS control panels are available options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóchromalox-rsp-remote-sensor-panel
  • TermékcsaládIndustrial
  • TermékcsoportRemote Sensor Panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • ETIM-kódEG000026
  • ETIM-névSensors
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névProcess Piping and Equipment Heat Tracing
  • OmniClass szám23-27 13 11
  • OmniClass névInternal Climate Monitoring and Control Panel

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia