Termékek közzététele
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
    Cibes Lift AB

    CIBES A5000 Fullfront - Single-entry

    3.3/5 csillag3.3(41 vélemény)
    Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial. Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings. In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóa_5000_ff
    • TermékcsaládPlatform lifts
    • TermékcsoportA5000
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-08-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Lift rendszerek
    • IFC besorolásElemszállítás
    • UNSPSC névLift stations
    • UNSPSC kód47101533