A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

CIBES A5000 Fullfront - Open through

Egyedi azonosító: a_5000_ff_ot
Gyártó: Cibes Lift AB
Termék család: Platform lifts
Termék csoport: A5000
Publikálás dátuma: 2016-08-31
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (18)
Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial.

Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings.

In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Építkezés - Lift rendszerek
IFC besorolás: Transport Element
UNSPSC név: Lift stations
UNSPSC kód: 47101533
Uniclass 1.4 Kód: JX10
Uniclass 1.4 Leírás: Lift systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-80-50
Uniclass 2.0 Leírás: Lift Systems
NBS Reference Kód: 80-50
NBS Reference Leírás: Lift Systems

BIMobject®