Termékek közzététele
Curl – Armchair
Curl – Armchair
Curl – Armchair
Curl – Armchair
    Archivált

    Curl – Armchair

    4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)
    The Curl armchair offers a balance between simplicity and generosity. With its open character, this armchair is adaptable, bringing a dose of conviviality to conversations. Curl hides nothing, the metallic structure that wraps around the backrest and armrests, also reveals and accentuates the seat. The backrest rests simply on the metal base, delicate and aesthetic. Each element is visible. It has a low profile, its dimensions are generous, with hick and spacious seating, enveloping side, everything that inspires confidence! Alone, Curl is a refuge where one snuggles up comfortably. In a group, Curl designates a serene space for waiting or meeting. Take your seats!
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCurl-Fauteuil
    • TermékcsaládCider - Fauteuils
    • TermékcsoportFred Rieffel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)840
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor