Termékek közzététele
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
    Archivált

    Cardigan Pouf

    4.3/5 csillag4.3(12 vélemény)
    Cardigan is a footstool designed by the studio Désormeaux/Carrette for Cider. A nomadic, yet seat inspired by the universe of Haute Couture. Borrowing codes from the world of fashion, the designers of Cardigan. This setting, beyond a graphic and formal signature, brings new functions to this piece of furniture: The creation of the small collar supports the lower back, and some small objects or magazines can be slid into the space between the two sections of this ottoman . Cardigan is the ideal and trendy companion for a chic reception or open space offices.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócardigan-pouf
    • TermékcsaládCider - Poufs
    • TermékcsoportDésormeaux/Carrette
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd habszivacs
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor