Termékek közzététele
Sahara - Sofa
Sahara - Sofa

    Sahara - Sofa

    4.8/5 csillag4.8(30 vélemény)

    The design of the ‘Sahara’ sofa evokes the gorgeous interior of a desert nomad’s tent opening onto the starry sky. Leather, fabric and wood blend together into a warm combination. The seat and back cushions look like independent elements casually arranged on the supporting platform. The appealing base extends to one end to create a convenient side table available in a range of sophisticated finishes, from glossy marble to cool terrazzo. The platform and seat are joined only by a vertical element with rounded edges inspired by the curved lines of the Sahara nomad’s traditional khaima tents.  

    Sahara is available in several configurations — three-seater, four-seater, daybed, etc. Designed for hospitality.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSahara_Sofa
    • TermékcsaládLa Manufacture - Sofas
    • TermékcsoportNoé Duchaufour
    • Megjelenés dátuma2021-05-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor