Termékek közzététele
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display

    LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display

    The new Ultra HD large display,  UH5C Series supports displaying Ultra HD content as well as a divided content layout to show up to 4 split images on one screen. Its benefit enables you to create various formats of content to deliver commercial message effectively. Also, it is enhanced in content management. With embedded basic content templates, you can create and edit content simply and quickly on your mobile device or signage display.

    Key Features

    • Brightness(Typ.) : 500 cd/m²
    • Bezel : 14.7mm Even Bezel
    • Depth : 60.6mm / without logo, handle
    • Interface : DP / HDMI / DVI / RS232C / RJ45 / Pixel Sensor / SD Card / USB

     



    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócisco-lg-86-display-dual
    • TermékcsaládVideo Conferencing
    • TermékcsoportTelePresence
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névVideoconferencing systems
    • UNSPSC kód45111902
    • Uniclass 2015 kódSs_75_10_21_88
    • Uniclass 2015 leírásTelecommunications systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 16.29
    • CSI MasterFormat 2014 névIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • OmniClass szám23-37 00 00
    • OmniClass névInformation and Communication Specific Products and Equipment