Covrit® Horizontal PVC PlankWall Dumpster & Waste Enclosure System
Upgrade commercial waste management areas with the Covrit® Horizontal PVC PlankWall Enclosure by CityScapes. Designed as a zero-maintenance alternative to traditional wood, chain-link, or masonry surrounds, this modular screening wall combines the warm aesthetic of natural woodgrain with the long-term weather resistance of engineered cellular PVC.
The wall infill features heavy-duty 1" thick 100% cellular PVC planks reinforced with 1/2" extruded aluminum standard stiffeners. The non-porous material prevents moisture absorption, eliminating the risk of rot, warping, splintering, mold, or mildew—making it ideal for harsh commercial exterior environments and frequent washdowns.
Key Performance & Architectural Features
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |