Termékek közzététele
DEEP LEG DEFLECTION TRACK SYSTEM
ClarkDietrich
Archivált

DEEP LEG DEFLECTION TRACK SYSTEM

DEEP LEG DEFLECTION TRACK SYSTEM TRADITIONAL, SINGLE-TRACK DEFLECTION ASSEMBLY FOR CURTAIN-WALL FRAMING

This traditional assembly accommodates the deflection of floor beams or floor decks at the head of wall. The single long leg track assembly requires 1-1/2" cold-rolled channel and 1-1/2" x 1-1/2" 16-gauge EasyClip™ Clip Angles (U-Series™) installed continuously throughout the uppermost punch-outs to align the studs vertically within the plane of the wall. Deflection track details must be designed for the specific conditions of a building to accommodate the required deflection and end reactions of the studs. Deflection tracks cannot be used in axial load-bearing stud conditions or above continuous window spandrels.

Nonproprietary system.
Traditional framing components.
Requires U-Channel and clip angles.

For product data sheets with allowable lateral loads for all Deep Leg Track profiles, view the PDF submittals.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCD-DeepLeg
  • TermékcsaládInterior Framing
  • TermékcsoportHead-of-Wall Deflections Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
  • IFC besorolásSzerkezeti elem
  • UNSPSC névStructural building products
  • UNSPSC kód3013
  • Uniclass 2015 kódSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 leírásStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névStructural Metal Framing
  • OmniClass szám23-13 35 11
  • OmniClass névStructural Frames