Termékek közzététele
Glassboard Depth Face Based
Clarus

Glassboard Depth Face Based

4.9/5 csillag4.9(13 vélemény)

The original glassboards, Float and Depth are the modern version of the traditional whiteboard. Choose your mounting style and elevate any interior with our wall mounted glassboards. When inspiration strikes, make sure you have the perfect canvas to capture your creativity

Specifikáció
  • CLARUS GLASS
    • 1/4” Clarus tempered safety writing glass
    • Non-staining writing surface • Compatible with any marker, even permanent
    • Clarus Opti-Clear Polish and eased corners for safety

    COLORS & PRINTING
    COLORS BY CLARUS
    • 150+ standard colors
    • Unlimited options with Clarus’ color-matching ability
    COLORDROP
    • Custom logos, patterns and artwork printing
    • Direct-to-glass UV printing is guaranteed to never fade or discolor

    SURROUND
    BOLD COLORS
    • Broad spectrum of beautiful, richly finished color frame options
    • Constructed from premium powder-coated aluminum
    TIMBER
    • Premium wood frame options
    • Hand-crafted from solid wood, responsibly harvested in the USA

    SIZE
    • Any size up to 72” x 144”
    • Custom sizes and shapes available

    MAGNETIC
    • Available in both magnetic & non-magnetic finish

    MOUNTING STYLE
    DEPTH
    • Stainless steel standoff hardware and anchors included
    • Surround frames not available for Dept

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóglassboard_depth_face_based
  • TermékcsaládGlassboard
  • TermékcsoportDepth
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)24
  • Szélesség (hüvelyk)36
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névGlass products
  • UNSPSC kód301717
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 leírásWhiteboards
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFixed Markerboards
  • OmniClass szám23-19 11 19
  • OmniClass névWriting Boards
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings