Termékek közzététele
ClearMirror 12x12 ShowerLite
ClearMirror 12x12 ShowerLite
    ClearMirror

    ClearMirror 12x12 ShowerLite

    ShowerLite by ClearMirror is a 12x12 LED lighted and heated fog-free mirror that installs flush with the shower tile surround. With two highlighting strips of light accenting the highest-quality mirror, the design options for installation are endless. ShowerLite will 'wow' friends and family for its function and style, and add a clear touch of daily luxury for you!

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
      • Highest quality shower mirror with mirror defogger and LED lights for shaving and personal facials.
      • Fog free mirror mounts flush with the showers tile surround.
      • LED lights are rated for 70,000 hours.
      • Low-voltage and UL Listed for safety in showers, steam showers, and home spas.
      • Made in the USA and covered by a 5-year replacement warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóClearMirror-12x12-ShowerLite
    • TermékcsaládBathroom
    • TermékcsoportMirror
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)12
    • Szélesség (hüvelyk)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMirror Glass
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • UNSPSC névWall fixture
    • UNSPSC kód39111503
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok

    Hasonló termékek

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText