A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

BAYA

Egyedi azonosító: cle-bay-1
Gyártó: Clestra
Termék család: Internal partitions
Termék csoport: Relocatable partitions
Publikálás dátuma: 2015-11-26
Verziószám: 3
Típus: Assembly (több objektum)
Letöltés (4)
Light and rigorous design for Baya, the new office partition of Clestra Hauserman. Baya partitions are available in single and double glazed version to give parity of design. Frameless glazed partitions, panels and doors are flush fitting to the corridors. The frameless partitions have 10 or 12 mm glazing.  The glass junction is dry-jointed in either an aluminium or a translucent profile or the unique Clestra EPDM gasket.
Visit us www.clestra.com


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Falak - Térelválasztók
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Panels or paneling
UNSPSC kód: 30161505
Uniclass 1.4 Kód: JK30
Uniclass 1.4 Leírás: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Leírás: Panel Partition Systems
NBS Reference Kód: 25-12-65
NBS Reference Leírás: Panel Partition Systems
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France

BIMobject®