A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

M1

Egyedi azonosító: cle-met-1
Gyártó: Clestra
Termék család: Internal partitions
Termék csoport: Relocatable partitions
Mélység (mm): 83
Publikálás dátuma: 2015-11-26
Verziószám: 3
Típus: Assembly (több objektum)
Letöltés (4)
Lightweight, stylish and quality of manufacture characterise the new office partition Metropolines 1, designed as a glass skin stretched between minimal structures. Despite the lightness of appearance, the acoustic performance is high. Metropolines 1 offers a «collection of textures»: Trocadéro, Tuileries, St. Germain, whose geometries are designed, arranged and calculated to provide the necessary comfort needed in the workspace, whilst preserving the transmission of light.
Visit us www.clestra.com


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Falak - Térelválasztók
IFC besorolás: Wall
Uniclass 1.4 Kód: JK30
Uniclass 1.4 Leírás: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Leírás: Panel Partition Systems
NBS Reference Kód: 25-12-65
NBS Reference Leírás: Panel Partition Systems
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France

BIMobject®