Termékek közzététele
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
PLEINAIR
    Clestra
    Archivált

    PLEINAIR

    Clestra Hauserman's pleinAir partition is an office partition with absolute composure that is completely transparent. Double and single glazed are available in 10 or 12 mm and are housed in a minimal base. The glass is specially machined to enable the use of an EPDM (seal, flexibility, T°C resistance) joint. Invisible and flexible, this joint allows the glass to be easily removed. The pleinAir partition is available with centred or off-centred glass. pleinAir doors can swing, on pivots or slide. The pure lines give a style unique to Clestra that compliment the office interior. Doors are available in wood, steel or glass. Clestra Hauserman's pleinAir range of partitions is supplemented by a solid panel in steel partition or wood partition , and a complete range of screen, fabric and woven hanging accessories which slide in front of or between the glass. Visit us www.clestra.com
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócle-ple-1
    • TermékcsaládInternal partitions
    • TermékcsoportRelocatable partitions
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-06-19
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névPanels or paneling
    • UNSPSC kód30161505